Note
開発者が選択的開発を便利に行えるように、SEAによりシールド型も開発ボード型も提供されています。ボードにあるアレイは溶接されていません。パッケージにはシールド形にする長列のピンのセットや、シングルプレートの短列のピンのセットがあります。利用者が選択や溶接のための使用することには便利です。
Arduinoというと、FPGAとは全く関係ないというイメージが深刻です。確かに、両者には共通点がほとんどなく、両者が全く相対的であるともいえます。
Arduino:より価格安い、それを身につけることは簡単で、けれど複雑な計算やプロジェクトは処理し兼ねます。
FPGA:状況に応じて変わり、あわせたりでき、強力でオーディオやビデオプロのセスなど複雑な計算が簡単に処理できますが、価格が高く、そのことを学ぶのも難しいです。
では、両者を1つの個体に統合すると?より価格高く、複雑、扱いにくくになりますか?そうではありません!実は、ArduinoとFPGAのメリットが統合され、またその欠点も改善されたという革新的なものとなり、それでSpartan エッジアクセラレータボード(Spartan Edge Accelerator Board)が登場!
Spartan Edge Accelerator ボードとはArduino UNO シールドのフォームファクタにしているXilinx Spartan FPGA開発ボードです。FPGAシールドとしてArduinoと合わせて使えられますし、また独立的なFPGA開発ボードとしても使用できます。オンボードのESP32チップで、2.4GHz WiFi、Bluetooth 4.1もサポートします。しかも、周辺機器やインタフェースもたくさんあり、例えば8-bit ADC、6軸加速度計、MINI HDMIインタフェースやCSIカメラインタフェースが1つ、RGB LEDが2つ、Groveインタフェースが2つあります。とにかく、メーカーズにも愛好者にも最適なFPGAボードです。
Spartan Edge Accelerator ボードはXilinx Spartan-7 XC7S15 FPGAというコスト効果の高く強力なチップをベースとして構成されます。Ardunio FPGAというと、先行者である Arduino MKR Vidor 4000という商品を思い浮かべる人が多いです。公式 Arduino MKR Vidor 4000に比べ、Spartan Edge Accelerator ボードは主に同様なパフォーマンスを持ち、しかしその価格は前者の半分だけです。Spartan Edge Accelerator ボードは100Mhzものクロック周波数に達し、また12.8kのロジックセル、360kbのブロックRAMを搭載します。それでカメラやHDMIディスプレイを簡単に駆動できます。その上、XC7S15のプログラム可能な10つのI/OピンをPWM、I2C、I2S、UART、SPIなどに配置することができます。
この商品はESP32をワイヤレスコアとして採用します。 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi、BLE Bluetooth 4.1をサポートします。それで、単個のボードで ArduinoはFPGA、ワイヤレスをサポートできます。
FPGAに関する理論知識がない利用者が、Arduino IDEでFPGAリソースを利用してFPGA I/Oを制御できるように、こちらはArduino FPGA APIを提供します。Spartan Edge Accelerator ボードを使用して、Arduinoで以前のない機能、例えばエッジテクノロジ、画像識別、シグナルサンプリング、プロセッシングなどが利用できます。
Spartan Edge Accelerator ボードとはArduino UNO シールドのフォームファクタにしているXilinx Spartan FPGA開発ボードです。オンボードのESP32チップで、 WiFi、Bluetoothの機能も備えます。