製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

特徴 

  • 接続されているデバイスのオン/オフを簡単に切り替える
  • 長さは28cmなので、電源から遠ざけたい場合に便利
  • 最大4Aの電流をサポート

詳細

接続されているデバイスのオン/オフを簡単に切り替えるスイッチが付属している延長ケーブルです。ケーブルの長さは28cmなので、電源から遠ざけたい場合に便利です。 また、最大4Aの電流をサポートできます。

Note

このケーブルは電力のみを送信できます。 データの送信には使用できません。

仕様

SpecificationDetails
長さ28cm
最大電流4A

内容物

1 x USB Type C 延長ケーブル スイッチ付き オス-メス 28cm

認証

HSCODE8544421900
USHSCODE8544421000
UPC
EUHSCODE8544492000
COOCHINA

USB Type C 延長ケーブル スイッチ付き オス-メス 28cm - USB Type-C Male to Female Extension Cable with Switch

SKU 114992382

接続されているデバイスのオン/オフを簡単に切り替えるスイッチが付属している延長ケーブルです。ケーブルの長さは28cmなので、電源から遠ざけたい場合に便利です。 また、最大4Aの電流をサポートできます。

JPY¥301.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy