製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Piにさらに拡張機能を追加したいますか? このハブは最適です! USB2.0に基づいて、メモリカードを高速で読み取ることができます。 カメラ、wifi / bluetoothアダプター、フラッシュディスクをPiに追加することにはぴったりです!
 
詳細情報
  • 3x USBポート
  • 低消費電力、デスクトップ&ノートパソコン&PIに最適
  • 複数のメモリカードをサポート:MS / SD / MMC / M2 / Micro SD(TF)
  • 480MbpsでUSB 2.0をサポート
  • USB 1.1互換性ある
  • プラグ&プレイ
  • サポートされるシステム:Win95 / 98 / Me / 2000 / XP / Win 7、MAC OS X、Linux
  • CF / XDカードをサポートしていません
  • USBポートを搭載、外部電源は不要
  • Raspberry Pi A +、B、B + / 2に適用


認証

HSCODE8473309000

技術詳細

技術仕様

寸法190mm x95mm x23mm
重量G.W 80g
電池なし


USBハブ

SKU 103990003

Piにさらに拡張機能を追加したいますか? このハブは最適です! USB2.0に基づいて、メモリカードを高速で読み取ることができます。

JPY¥746.99
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy