15W(5V, 3A)のUSB充電器です。Raspberry Pi 4 も適用するように設計されました。高質、高安定性のUSB充電アダプタであり、入力電圧範囲が100V~240Vで、そして15W(5V, 3A)の電力を出力します。Raspberry Pi 4やJetson nanoなど高電力消費の開発ボードにも電力が充足でボードを駆動できます。
商品特性
米国標準規格に合致する
入力定額電圧範囲:100Vac to 240Vac
入力電圧:90Vac to 264Vac
出力電圧変動: 4.75Vdc to 5.35Vdc
出力負荷:0A to 3A
認証
HSCODE
8504401400
USHSCODE
8504409510
UPC
EUHSCODE
8504400000
COO
CHINA
5V 3A USB充電器(Raspberry Pi 4 も適用)
SKU 106990249
15W(5V, 3A)のUSB充電器です。Raspberry Pi 4 も適用するように設計されました。
JPY¥586.00
Shipping and duties calculated at checkout.
Free Insurance Included On Us
Flexible Payments with PayPal Pay Later
Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy