Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

詳細

Wio Terminal用のバッテリーベースです。外部電源を提供し、本体の携帯性とコンパクトさを向上させることができ、Wio Terminalの活用には欠かせない拡張ボードです。 650mAHの充電式リチウムポリマーバッテリー、充電ステータス指示ライト、4つのGroveアナログ/デジタルポート、1つのGrove I2Cポート、1つのGrove UARTポート、およびコンパクトな筐体を備えています。バッテリーベースの背面にも、Raspberry Pi 40ピン互換GPIOがあり、さらに拡張ボードを追加できます。

新しいバージョンのバッテリーボードには、LiPoバッテリー用のBQ27441-G1A残量ゲージが組み込まれています。

 

Groveはなんですか?

Groveを使用するによって、ジャンパーやはんだ付けが必要なくなり、プロトタイピングの接続、実験が大幅に簡単になります。 Seeedは300以上のGroveモジュールを開発し、さまざまなニーズを満たすことができる幅広いアプリケーションをカバーしています。 それぞれにドキュメントとサンプルコードも用意され、すぐに使い始めることができます。また、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースソフトウェアもあります。

特徴

  • 内蔵650mAh充電式リチウムポリマー電池
  • バッテリーの充電/放電ステータスLED
  • バッテリーのオン/オフボタン
  • LiPoバッテリー用の内蔵BQ27441-G1A残量ゲージ
  • USBType-C充電
  • 過電流保護
  • ヒカップ(Hiccup)モード/ヒカップ保護
  • 4 xGroveアナログ/デジタルポート
  • 1 x GroveI2Cポート
  • 1 x GroveUARTポート
  • マグネットが内蔵されており、ホワイトボードなどに貼り付けることができる

 

認証

  • MSDS: Material Safety Data Sheet
  • UN38.3: UN38.3 Test Report
  • Air/Sea Certification for Safe Transport
  • 1.2m Drop Test Report
  • RoHS: RoHS Test Report

 

ピンアウト

 

 

仕様

ItemDetail
Power Supply4.75V - 5.25V
Built-in battery650mAh
Charging currentMax: 660mA
battery board modeGreen LED: Light On is mean the board charing.

Red LED: Light on is mean the OTG(battery discharge) enable.

Yellow LED: Light on is mean the male interface output/input 5V.
GPIO outputMax voltage: 5.15V

Max current: 380mA
Trickle charge current30mA
Grove InterfaceGrove Analog/Digital * 4, Grove I2C * 1, Grove UART * 1

 

内容物

  •  Wio Terminalバッテリーベース

 

Certification

HSCODE8471800000
USHSCODE8471801000
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

Wio Terminal 用バッテリーベース (650mAh)

SKU 103990564

Wio Terminal用のバッテリーベースです。外部電源を提供し、本体の携帯性とコンパクトさを向上させることができ、Wio Terminalの活用には欠かせない拡張ボードです。 650mAHの充電式リチウムポリマーバッテリー、充電ステータス指示ライト、4つのGroveアナログ/デジタルポート、1つのGrove I2Cポート、1つのGrove UARTポート、およびコンパクトな筐体を備えています。バッテリーベースの背面にも、Raspberry Pi 40ピン互換GPIOがあり、さらに拡張ボードを追加できます。

JPY¥4590.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy