Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

Seeeduino XIAO拡張ボード専用のアクリルケースです。全てのポートに簡単にアクセスできながら、ボード本体を保護できます。バッテリーを保管するスペースもあります。

Seeeduino XIAOについて

Seeeduino XIAOは、強力なCPU-ARM®Cortex®-M0+(SAMD21G18)を搭載した、超小型(2x1.7cm、親指ほど小さい)低電力Arduino互換ボードです。小型ながら、11 Analog、11 Digital、SPI、I2C、UART、TYPE-Cなど豊富なGPIOを備えており、Arduinoウェアラブルデバイス、ミニロボットや小型デモなどに最適です。

Seeeduino XIAO拡張ボードは、SeeeduinoXIAO用の強力な機能拡張ボードです。 コンパクトで、サイズはラズベリーパイ4のわずか1/2です。Seeeduino XIAO拡張ボードを利用して、プロトタイプとプロジェクトを簡単かつ迅速に構築できます。 

内容物

  • Acrylic upper cap (58.0 * 42.5 * 2.0 mm)     x 1  
  • Acrylic lower cap (58.0 * 42.5 * 2.0 mm)      x 1 
  • M3.0xH6+6mm-Nylon-White                        x 4
  • M3.0xH12.0mm-Nylon-White                       x 4
  • PM3*6mm-White-Nylon                                x 8

Certification

HSCODE3926901000
USHSCODE3923109000
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

SeeeduinoXIAO拡張ボード用アクリルケース - Acrylic Case for Seeeduino XIAO Expansion Board

SKU 110010024

Seeeduino XIAO拡張ボード専用のアクリルケースです。全てのポートに簡単にアクセスできながら、ボード本体を保護できます。バッテリーを保管するスペースもあります。

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO SAMD21 (Pre-Soldered)
JPY¥776.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy