JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
シールドっていうもの聞いたことありますか?シールドとはどんなものですか?Arduinoによると、シールドとはArduino PCB(Arduinoプリント基板)に挿入され、基板の機能を拡張できるボードです。というような拡張ボードは常に電気エンジニアに「ドーターボード」と言われ、それに応じてそのメインボードは「マザーボード」と言われることも多いです。Arduino用に設計されたドーターボードは「シールド」と名づけられ、そしてRaspberry Pi用のは「Hat」、Beaglebone用のは「Cape」と言われます。 弊社には多種のArduinoシールドが提供されています。マザーボードのタイプによっては Arduino Unoシールド、Arduino megaシールド、Arduino MKRシールド、Arduino nanoシールドという4類に分類されます。その機能によっては、 Arduino通信シールド、 Arduinoディスプレイシールド、Arduinoモータシールドに分類されます。
Arduino通信シールド: 「通信」というのは広義的な概念です。Seeedには、有線や無線通信、工業用通信バスまたはコンシューマー級高速通信にまでそれらの要求に応じられるシールドが提供されています。ワイヤレス通信には、Arduino WiFiシールド、Arduino Bluetoothシールド、Arduino 4Gシールド、Arduino NFCシールド、Arduino Loraシールド、Arduino GPSシールドなどからご自由に購入できます。有線通信の場合、 Arduino CAN-Busシールド、Arduinoイーサネットシールド、Arduino RS485/RS232シールドなどが適します。
Arduinoモータシールド:4AモータシールドはDCモータを2つ、或いはステッピングモータを1つ駆動できます。ブラシレスモータの駆動には、ブラシレスモータシールドが適用します。
Arduinoディスプレイシールド:2.8インチTFTタッチ対応シールド超低電力消費の2.7インチ三色E-InkシールドなどArduino用ディスプレイがたくさん提供されています。
しかも、Arduino音声シールド、Arduino SDシールド、 Arduinoリレーシールドなど他の機能を備えるシールドも提供され、手頃な価格で最適なシールドが入手できます。
4 Items