Loading...

Raspberry Pi キット

Raspberry Pi Starter Kit、Raspberry Pi Sensor Kit、Raspberry Pi Entertainment kit、Raspberry Pi Robot kit、およびRaspberry Pi Audio Kit、どんな種類のRaspberry Piキットを探していても、Seeedで見つけます!ここにあるキットのほとんどは、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3、Raspberry Pi 4をサポートしており、一部のキットはRaspberry Pi 0専用に設計されています。 次に、選択方法がわからない場合に備えて、これらのキットをカテゴリ別に紹介します。 

 

Raspberry Piスターターキット:Raspberry Pi初心者キットとも呼ばれ、このタイプのキットには通常、電源アダプター、SDカード、データケーブル、電源コードなど、Raspberry Piの起動に必要な基本的なアクセサリーが含まれています。 Raspberry Piの基本的な使用に必要なアクセサリーを別途に購入する必要はなく、スターターキットで十分です。ラズベリーpiに必要なアクセサリーバンドルと見なすことができます。 これらのキットは、基礎がゼロの初心者に理想的であり、学校教育にも使用できます

 

Raspberry Pi用Groveキット:常連のお客様はきっとGroveの便利さと効率を知っているでしょう。 したがって、他のRaspberry PiユーザーにもGroveの利点をもたらしたいと考えています。 Groveキットには通常、Groveハットと、センサー、アクチュエーター、ディスプレイなどのいくつかのGroveモジュールが含まれています。 Groveを使用するには、難しい溶接と複雑な配線を心配する必要がありません。プラグを差し込むだけで済みます。 GroveモジュールをGroveハットに差し込み、GroveハットをRaspberry Piに差し込みます。 さらに、Groveキットの詳細なチュートリアルと資料を用意しました。これらのキットを使用してRaspberry Piプロトタイププロジェクトを構築するのは非常に簡単です。 開発者に適していますが、Raspberry Pi用のグローブベースキットは、学習能力の高い初心者にも適しています。

 

Raspberry PiエンターテインメントキットとRaspberry Piロボットキット:Raspberry Piを使用して独自のゲームコンソール、ロボット、またはスマートカーを作成する場合、必要なものはすべて揃っています。 このようなキットは、多くの場合、強力な実践能力と強い関心を必要とするため、Raspberry Piの愛好家にはお勧めです。

 

Raspberry Pi Audio Kit:自分のラジオまたはスマートインテリジェント音声アシスタントを構築できます。。

2 Items

View as Grid リスト
per page