Mbed Shieldは、Mbed LPC1768プロトタイピングボードに基づいたMbedアプリケーションボードです。 センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することができます。 CAN、Ethernet、USB、4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェイスをすべて1つのボードに統合します。MbedShieldは、他の標準Arduino Shieldとの互換性もあり、Mbedにさらに強力な拡張機能をもたらします。
特徴
標準シールド設計
Arduinoに適用するベースピン
さまざまなオンボードインターフェイス:CAN、イーサネット、USB、グローブ
技術仕様
| 寸法 | 150mm x100mm x32mm |
| 重さ | G.W 73g |
| 電池 | なし |
部品リスト
| mbed shield | 1 |
Mbed Shieldは、Mbed LPC1768プロトタイプボードに基づくMbedアプリケーションボードです。