1200x1920の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用するテストによって、ドライバの必要がないということが分かります。
また、ディスプレイのバックにあるボタンを使用して、ディスプレイの明るさの調整ができます。
Tip
スクリーンの保護のため、その表面には保護膜があります。その保護膜をはがすようには外部ケースのスクリューをはすことが必要です。
この製品は三つのパタンがあります。
5 インチ 720x1280 HDMI IPS LCDディスプレイ
7 インチ 720x1280 HDMI IPS LCD ディスプレイ
10.1インチ 1200x1920 HDMI IPS LCD ディスプレイ
Raspberry Pi をディスプレイのバックに取り付けることもOK!
取り付けについての詳細は、DOCUMENTS TABをご覧ください。
寸法 | 10.1 インチ |
解像度 | 1200x1920 |
リフレッシュレート | 60HZ |
パネルタイプ | ISP パネル (広視野角 178°) |
電源 | Micro usb 標準端子 |
動作電流 | 5v 600mA |
サポートプラットフォーム | Raspberry Pi Windowsなど、 HDMI 端子 |
端子 | HDMI2.0 (HDMI1.4と互換性ある) |
フレーム材質 | 多彩アクリル板 |
接続・固定 | HDMI2.0ケーブル micro USBケーブル バックブラケット raspberry pi用固定スクリュー |
特性 | 超薄、超広視野角、高解像度 |
他の機能 | バックライトスイッチ 明るさ調整でき |
| 部品リスト | 数量 |
|---|---|
| 10.1 インチスクリーン | 1 |
| HDMI2.0 ケーブル | 1 |
| Micro USB ケーブル | 1 |
| バックブラケット | 1 |
| Raspberry pi用固定スクリューバッグ | 1 |
1200x1920の高解像度、178°超広視野角の小型軽量ディスプレイ、手軽く持ち運べます。raspberry pi 3b/3b+ や windows10に接続して使用するテストによって、ドライバの必要がないということが分かります。