製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

アルミニウム素材

アルミニウム合金で作られた製品です。

優れた放熱・冷却機能

通風スロット付きの蓋によってボードの温度を下げることができ、温度をよりよくコントロールするために、ソフトウェア制御可能なファンもケース内に付属されています。

簡単な組み立てときれいなケーブル管理

Raspberry Piでケースを組み立てるのは簡単です。また、すべてのGPIOピンは背面からアクセスできるので、ケーブルの乱雑さを最小限に抑え、ケーブルの整理が簡単になり、ミニコンピューターを管理しやすくなります。また、これにより、移動中にポートを損なうことなく、Pi 4を簡単に整頓して梱包することができます。

取り外し可能な磁気トップ&GPIOへのアクセス

ケースに組み込まれたPCBボードは、ファンと電源スイッチに個別の電源を提供し、GPIOピンを拡張して複数のプロジェクトでケースを使用できます。

組み立てが簡単

ケースには、上部と下部、4本のネジ、PCBボード、シリコン冷却パッド、およびオーディオとマイクロHDMIポートを拡張するPCBボードが付属しています。パーツを組み合わせるのは、必要なのは4方向ドライバーのみで、ケースの底部にネジを締めるだけです。特別なツールは必要ありません。また、Pi 4を組み立ててOSをSDカードにインストールした後、電源ボタンとファンを使用できるように、1行のcodeを端末に入力する必要があります。

アクセス可能なGPIOピン

ケースは、Pi 4の全機能を損なうことなくRaspberry Piを保護するという1つの主な目的で設計されました。内蔵PCBボードは、Raspberry PiのGPIOピンを拡張します。ピンが使用されていないときは、取り外し可能な磁気トップで覆われ保護されています。これにより、ピンにいつでもアクセスできるようになり、コンピューターをさまざまな電子機器プロジェクトで使用できるようになります。

安全な電源ボタン

ケースには、保存されているファイルが安全であることを確認しながら、コンピューターの電源をオン/オフするための簡単な電源ボタンが付属しています。 1行のコードがインストールされると、電源ボタンにはボタンの押し方に応じて複数の機能があります。

 

特徴

  • アルミ合金トップ
  • 優れた放熱・冷却機能
  • コントロール可能なファン速度
  • きちんとしたケーブル管理
  • 組み立て簡易

適用対象:

  • Raspberry Pi 4

認証

HSCODE8414599060
USHSCODE8473305100
UPC841454122852
EUHSCODE8414591500
COOCHINA

部品リスト

部品リスト:

1 x Argon ONE Pi 4 ケース

1 x 取扱説明書

1 x HDMI-オーディオPCBエクステンダー

1 x GPIO-ファンPCBハット

1 x シリコンサーマルパッド

Argon ONE Raspberry Pi 4専用ケース

SKU 114992055

Raspberry Pi 4Bの専用ケースで、ケースのベースはプラスチックで、上部シェルはアルミニウム合金です。 通風スロット付きの蓋によってボード本体の温度を下げることができ、温度をよりよくコントロールするために、ソフトウェア制御可能なファンもケース内に付属されています。Argon40による設計された製品です。

JPY¥3957.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy