製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

この3軸加速度計モジュールは、デジタル出力I2Cを備えたMMA7660FCをベースとしています。 このモジュールは、割り込みピン(INT)を介してデータ変化のセンシング、プロダクトアウト、ジェスチャー検知などに用いられます。低電力消費であるMEMSセンサーです。

 

商品特性

  • Groveと互換性のあるインタフェース

  • 三軸動き/方向検知

  • デジタル出力(I2C)

  • 10,000 gの耐衝撃性

  • RoHS/WEEE鉛フリー準拠

  • 5VDC 入力


アプリケーション

  • ロボットの動きの検知

  • 携帯電話/ PMP/PDA: 方位検出(肖像/風景)、画像の安定性、 文字のスクロール、モーションでダイヤルすることなど


Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを提供します。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

 

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454108887
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法20mm x20mm x15mm
重さG.W 8g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 三軸デジタル加速度計(±1.5g) - Digital Accelerometer1
Groveケーブル1

Grove 三軸デジタル加速度計(±1.5g) - Grove Digital Accelerometer

SKU 101020039

この3軸加速度計モジュールは、デジタル出力I2Cを備えたMMA7660FCをベースとしています。

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g )
JPY¥1726.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy