製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

この三軸デジタル加速度計は性能高いADXL-345をベースとし、優れたEMI保護機能を備えます。多種の出力可能で、様々なアプリケーションに活用されます。

 
  • HDD衝撃保護

  • 振動センサー

  • ゲームコントローラ入力

  • ロボット工学

  • スマート・カー

  • モーションのセンシングや方向情報の獲得


高感度 (3.9mg/LSB @2g) で、差が16g内という高精度のデータを出力できます。


センサーは、標準のArduinoデバイスまたはSeeed Stalkerと簡単に接続できるように、4ピンGroveインターフェース(3-5VDC)を採用しています。


商品特性

  • DC3V~ 5Vの広い電圧入力範囲 

  • Grove モジュールである

  • 三軸でセンシングする

  • 高感度

  • 小型、薄型パッケージ:14-Terminal LGA 

  • 低電力:スタンドバイモードでは0.1 μA、VS = 2.5 V (代表値) 

  • 10,000 gの耐衝撃性

  • RoHS/WEEE 鉛フリー準拠順守


Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。



認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031808085
UPC841454108870
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法130mm x90mm x10mm
重さG.W 9g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 3 Axis Digital Accelerometer(±16g)1

Grove 三軸デジタル加速度計 - Grove 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)

SKU 101020054

この三軸デジタル加速度計は性能高いADXL-345をベースとし、優れたEMI保護機能を備えます。

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g )
JPY¥1726.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy