CO2分子のルイス構造:
Groveはなんですか?
Groveを使用するによって、ジャンパーやはんだ付けが必要なくなり、プロトタイピングの接続、実験が大幅に簡単になります。 Seeedは300以上のGroveモジュールを開発し、さまざまなニーズを満たすことができる幅広いアプリケーションをカバーしています。 それぞれにドキュメントとサンプルコードも用意され、すぐに使い始めることができます。また、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースソフトウェアもあります。
Seeed ガスセンサー選択ガイドとGrove選択ガイドをリリースしました。ご参照下さい。
Grove-SCD30は、CO2、温度、湿度を測定でき、Arduinoと互換性がある環境センサーです。 Sensirion SCD30に基づいて、高精度、広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm〜10'000ppmの範囲で±(30 ppm + 3%)の精度で測定できます。 シンプルなArduino温度センサーやCO2センサーではなく、Arduino気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。