GSRは電気皮膚反応(Galvanic Skin Response)の略で、皮膚の電気伝導度を測定する方法であり、 人間の感情的な活動を反映するために使用できます。
ストレスがかかったり、顔に強い表情を見せたりすると、交感神経活動が増加し、汗腺の分泌が促進され、皮膚の電気伝導率が増加しますので、片手で2本の指にGrove - GSR センサの2本の電極を取り付けるだけで、人間の感情的な活動を観測できます。 Grove - GSR センサは睡眠品質モニターのような感情関連のプロジェクトを作成するのに最適です。 嘘発見器などの皮膚電気反応装置では、この科学的原理も適用されます。
GSR実験
この実験では、センサー に指を挿入し、Seeeduinoのデジタル出力にBuzzerを接続しました。
テスト中、センサーによって検出された値は特定の範囲内で変化し続けます。 テスターが深呼吸すると、変動の範囲が突然増加し、設定したしきい値を超えると、ブザーが鳴ります。
ご注意:このデバイスは医療用デバイスではありません。
技術仕様
| 寸法 | 24mm x20mm x9.8mm |
| 重量 | G.W 29g |
| 電池 | Exclude |
| 入力電圧 | 5V/3.3V |
| 感度はポテンショメーターで調整可能 |
部品リスト
| Grove - GSR Sensor | 1 |