次の図に示すように、高さがセンチメートルレベルで変化する場合、携帯電話内の気圧計の読み取り値はほとんど変化しませんが、Grove DSP310の出力は大幅に変化します。
0.06 PaRMS (または0.01m)の気圧データの分解能、±0.002 hPa(または±0.02 m)の精度、および±0.06 hPa(または±0.5 m)の相対正確度で、この素晴らしい気圧計センサーをご紹介します。
Grove-High Precision気圧センサーは、Infineon社の最新のDPS310をベースにしています。DPS310は、高精度と低消費電流の小型デジタル気圧センサーで、圧力と温度の両方を測定できます。このセンサーの圧力測定範囲は300〜1200 hPaで、温度測定範囲は-40〜85°です。したがって、これを使用して気圧、高度、温度を測定し、自作Arduino気圧計を作成できます。
このセンサーは非常に高精度だけでなく、非常に使いやすく、オンボードのGrove IICインターフェースまたは6ピンSPIインターフェースを自由に選択することができます。 配線もはんだ付けも不要で、3.3V / 5Vの両方のシステムで動作できますので、SeeeduinoやArduinoとbase shiledを合わせて使用でき、時間とお金を節約する高精度Arduino気圧センサーソリューションです。
Grove-BMP280 、Grove-BME 280とGrove-DPS310を比較して見ましょう!