Note
費用対効果がより高い6ポートのGrove I2C ハブとより高性能の8 ポートのGrove I2C マルチプレクサ / I2C ハブ もリリースしました。ニーズに応じてお選びください。
Grove - I2C Hub は、複数のI2CデバイスをGrove Base Shieldに接続するための拡張Groveモジュールです。 ユニバーサル4ピン-X2 4ピンケーブルで使用でき、ほとんどの開発目的に対応できる最大7つのI2Cデバイスを接続できます。
Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、入門ガイドを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術仕様
| 寸法 | 40mm x20mm x15mm |
| 重量 | G.W 10g |
| 電池 | なし |
部品リスト
| Grove - I2C Hub | 1 |
Grove - I2C Hub は、複数のI2CデバイスをGrove Base Shieldに接続するための拡張Groveモジュールです。 ユニバーサル4ピン-X2 4ピンケーブルで使用でき、ほとんどの開発目的に対応できる最大7つのI2Cデバイスを接続できます。