Grove-酸素センサー(MIX8410)は電気化学的酸素センサーであり、空気中の酸素濃度をテストするために使用できます。 電極の触媒作用下で、作用電極と対電極で酸化還元反応が起こり、それによって電流が発生します。 空気中の酸素濃度は、この電流を測定し、酸素濃度の線形特性グラフを参照して計算されます。
ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Grove-Oxygen Sensorの品質を向上させるために、この新しいバージョンの酸素センサーを設計しました。 古いバージョンはME2-O2-Ф20センサーに基づいていましたが、新しいのはMIX8410-O2センサーに基づいています。
以下は、古いバージョンと新しいバージョンの比較です。
| Similarities | Differences |
|---|---|
| 同じボトムピンの位置 | 新しいバージョンは、漏れの可能性を大幅に減らし、古いバージョンの漏れの問題を解決する高度な漏れ防止技術を採用しています。 |
| 同じ寸法 | 新しいバージョンの出力電流は低いため、電解液の消費が遅くなり、センサーの寿命が長くなります。 |
| 同じドライバーボード | |
| 同じ使用方法 |
ご注意
Note
センサー値は、許容誤差範囲内のガス濃度のおおよその傾向を反映するだけであり、正確なガス濃度を表すものではありません。 空気中の特定の成分の検出には、通常、より正確で高価な機器が必要ですが、これは単一のガスセンサーでは実行できません。 プロジェクトが非常に正確なレベルのガス濃度を取得することを目的としている場合、このガスセンサーはお勧めしません。
| Specification | Details |
|---|---|
| 入力電圧 | 3.3/5V |
| インターフェース | Analog |
| 測定範囲 | 0-25% |
| 最大過負荷 | 30% |
| 感度 | 0.1±0.03 mA |
| 再現性 | ±2% |
| 応答時間 | <10S |
| 使用温度範囲 | -20 - 50℃ |
| 保管温度範囲 | 0 ~ 50˚C |
| 動作湿度範囲 | 15 ~ 90% RH, no-condensing |
| パワーオンエージング | 30min |
Grove-酸素センサー(MIX8410)は電気化学的酸素センサーであり、空気中の酸素濃度をテストするために使用できます。 電極の触媒作用下で、作用電極と対電極で酸化還元反応が起こり、それによって電流が発生します。 空気中の酸素濃度は、この電流を測定し、酸素濃度の線形特性グラフを参照して計算されます。