Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ
動作電圧は3.3v / 5vで、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき
色:紫
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。
技術仕様
| 寸法 | 60mm x60mm x16.5mm |
| 重量 | G.W 8g |
| 電池 | なし |
部品リスト
| Grove - Purple LED (3mm) | 1 |
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。