製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

製品特徴

  • Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ

  • 動作電圧は3.3v / 5v、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき

製品詳細

Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。 

 

Note

Groveのユーザー(特に初心者)に、詳しい資料を提供します。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。

ドキュメント

認証

HSCODE8531901000
USHSCODE8531809041
UPC841454107781
EUHSCODE8533210000
COOCHINA

技術詳細

技術仕様

寸法20mm x20mm x20mm
重量G.W 9g
電池なし

部品リスト

部品リスト

Grove - Red Led1

Grove LED 赤 Arduino用 - Grove Red LED

SKU 104030005

Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。

JPY¥333.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy