Grove RGB LED スティックシリーズの新しメンバーです!
このRGB LED スティックは集積回路を搭載していますので、1つの信号入力ピンだけで全ての15個のLEDを簡単にコントロールできます。 ボード上のすべてのLEDはアドレス可能であり、さまざまなニーズに合わせて自分のLチカ作品を創作できます。また、 WS2813 Miniは、信号ブレークポイント連続送信をサポートし、1つのLEDを壊しても他のLEDを使用できます。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LED スティックを利用してLチカをして見ましょう!
Grove-RGB LEDスティック(15-WS2813 Mini)は、15個のチェーン可能、プログラム可能なWS2813 mini LEDを搭載した費用対効果の高いフルカラーLEDスティックです。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LED スティックを利用してLチカをして見ましょう!