製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove RGB LED スティックシリーズの新しメンバーです!

 

このRGB LED スティックは集積回路を搭載していますので、1つの信号入力ピンだけで全ての20個のLEDを簡単にコントロールできます。 ボード上のすべてのLEDはアドレス可能であり、さまざまなニーズに合わせて自分のLチカ作品を創作できます。また、 WS2813 Miniは、信号ブレークポイント連続送信をサポートし、1つのLEDを壊しても他のLEDを使用できます。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LED スティックを利用してLチカをして見ましょう!

 

製品特徴 

  • 256階調、256 * 256 * 256 = 16777216色を設定可能
  • 3535コンポーネントに組み込まれた制御回路
  • 複数のLEDリングをチェーン接続可能
  • 5V / 3.3V電源入力をサポート
  • デュアル信号線、信号ブレークポイント連続伝送

信号ブレークポイント連続送信とは:

隣接する2つ以上のLEDが破損しない限り、残りのLEDは正常に機能します。

 

ハードウェア概要

寸法

認証

HSCODE9405409000
USHSCODE8541410000
UPC841454122685
EUHSCODE8531202090
COOCHINA

Grove RGB LED スティック (20-WS2813 Mini) Arduino/Raspberry Pi用

SKU 104020170

Grove-RGB LEDスティック(20-WS2813 Mini)は、20個のチェーン可能、プログラム可能なWS2813 mini LEDを搭載した費用対効果の高いフルカラーLEDスティックです。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LED スティックを利用してLチカをして見ましょう!

JPY¥1377.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy