製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Groveモジュールを修正、保護するためのラッパーです。モジュールの調整に関する多くの作業はせずに済み、プロジェクトを手軽に表します。たとえば、インターネットで製品を表示するための写真を撮りやすく、Grove-Wrapperを使用してプロジェクトのデモを行うと、クリアできれいなシーンが得られます。さらに、レゴや他の機械部品などに拡張可能であり、作業に特別な趣をもたらし、プロジェクトがさまざまな場面に適応するようになります。Grove-Wrapperのデザインにより、モジュールの組み立てと分解も簡単になります。

注意

  • Groveモジュールの約85%がGrove-Wrapperにサポートされています。

  • Grove-Wrapperシリーズには2サイズのラッパーがあり、それぞれ4色で、仕様セクションには合計8つのSKUがリストされています。

商品特性

  • Groveモジュールの取り付けと交換用の便利なフレックスファスナー

  • プロジェクトの安全を常に保つ

  • ハーフオープンスペースで、Groveモジュールの使用中は中断ない

  • Lego、Makeblockモジュールと互換性があり、順応性が高く、面白いプロジェクトをつくる

  • ネジで固定する(M2、M4)

  • LEGOモジュールのように相互接続可能

  • カラフル

 

各タイプのラッパーと対応するSKU

 

認証

HSCODE3926909090
USHSCODE3926909989
UPC841454118077
EUHSCODE3926909705
COOCHINA

技術詳細

技術仕樣

寸法0mm x0mm x0mm
重さG.W 17g
バッテリーなし
寸法(big)50 × 25 × 13 mm
平面寸法(small)25 ×25 × 13 mm
材料ABS
カラー青、緑、黄、赤(サイズ二つ)

部品リスト

部品リスト

Grove - ラッパー 赤 1*14

Grove - ラッパー 赤 1*1 (1パック4個入り) - Grove Wrapper

SKU 110070020

Groveモジュールを修正、保護するためのラッパーです。モジュールの調整に関する多くの作業はせずに済み、プロジェクトを手軽に表します。

JPY¥333.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy