Arduino Nano用に作られていますが、Seeeduino Nanoでも使用できます。 マザーボードのピンを引き出して、3つのGroveデジタルコネクタ、3つのGroveアナログコネクタ、1つのGrove I2Cコネクタ、1つのGrove UARTコネクタを含む8つのGroveコネクタに拡張できます。
Groveシステムの力を借り、何百ものGroveセンサー, Groveアクチュエータ and Groveディスプレイを簡単なプラグでArduino Nanoに接続できます。
注意
本商品には、Seeduino Nanoが含まれません。購入する場合は このページ へ.
シールドの裏側でシルクスクリーンをチェックできます。
Arduino Nano用に作られていますが、 Seeeduino Nanoでも使用できます。Groveシステムの力を借り、何百ものGroveセンサー、Groveアクチュエータ、Groveディスプレイを簡単なプラグでArduino Nanoに接続できます。