製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Wio Lite用GroveシールドはSeeed Studio のWio Lite シリーズ製品に専用に設計されたものです。Wio Lite W600は今販売中で、それに続いてさらに多くのWioボードがすぐ登場します。このGroveシールドはAdaFruit Featherのボードと互換あり、Wio LiteまたはFeatherの製品と 200種ものGroveモジュールとの接続は可能になります。

  

このシールドを利用して、Wio Liteのプロセッサのピン(例えばWio Lite W600でのSAM D21)をヘッダーまたはGroveコネクタへ転換することができます。シールドにGroveのデジタルコネクタが4つ、アナログコネクタが4つ、UARTポートが1つ、I2Cポートが1つ含まれます。また電源の切り替えスイッチがあり、USBでWio Liteボードに電力を供給する場合、5Vのモードにして、LiPo電池での場合は3.3Vのモードにしてください。

 

ハードウェア概要

 

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8536700000
UPC
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

Wio Lite用Groveシールド(AdaFruit Featherと互換性ある)

SKU 103020252

Wio Lite用GroveシールドはSeeed Studio のWio Lite シリーズ製品に専用に設計されたものです。このシールドで、Wio LiteのプロセッサのピンをヘッダーまたはGroveコネクタへの転換が可能になります。

JPY¥855.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy