製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

現在、様々なArduino用のWiFiシールドやモジュールが入手できます。しかし、多くの製品は安定性に不足したり、サイズが大きすぎたり、もしくは価格が高すぎたりします。では、ArduinoおよびWiFiチップが1つの開発ボードに統合される製品 Wio Lite W600 -- SAM D21+W600が登場しました。

 

Wio Lite W600とはW600 WiFiモジュールを搭載し、コスト効果の高いArduinoと互換あるボードです。Wio Lite W600はAtmel® | SMART™ SAM D21 ARM Cortex-M0+ をベースとしたマイクロコントローラを搭載し 、そのWiFiコアはARM Cortex-M3を搭載する2.4GHz WiFi モジュールです。同じのSAM D21をArduino Coreにするため、理論的にArduino zeroと完全互換あります。

 

ボードのI/O レベルは3.3Vです。SAM D21チップに、デジタルピンが14つ、アナログピンが6つ、UARTポートが1つ、I2Cポートが1つ、ICSPポートが1つ含まれます。USB Type Cケーブルで5Vで、或いは3.5V~4.2V LiPo電池でボードに電力を供給します。

 

WiFiコアについてはまだ W600モジュールを採用します。W600モジュール、Grove - W600と同じように、Wio Lite W600もW600シリーズ製品の1つです。W600モジュールは1MBオンチップ・フラッシュのARM Cortex-M3、freeRTOS カーネルを搭載、CE、FCC認証を持ち、802.11 b/g/nをサポートします。しかもこちらはAp/Station/Ap-Station/Transparent Transmission/TCP用のデモのファイルなどを含んでいるArduino W600ライブラリも提供します。

 

Wio LiteとはSeeed(弊社)により行われている新しい製品ラインで、そのシリーズで最初に公開された製品はWio Lite W600です。 Adafruit Featherシリーズと同じのように、Wio Liteシリーズの製品も小型で、ピンがすべて統一されます。プロセッサやモジュールを組み合わせると、様々な機能や特性が可能になります。Wio Liteはコミュニティで人気の開発プラットフォーム、Featherボードのピンと互換性があります。今までは様々なFeatherボードがAdafruitにより設計、公開されました。Featherの利用者にさらに多くの可能性やワイヤレスを基とする解決法を与えるため、Wio Liteという製品ラインが登場しました。

 

その上、弊社の設計したWio Lite用のGroveシールドもリリースされました。このシールドで、200種ものGroveセンサ、アクチュエータやディスプレイと接続し、Wio Liteの活用が可能になります。

 

 

商品特性

  • Arduino ZeroまたはAdafruit Featherの製品と互換がある
  • 2.4GHzオンボードWiFiモジュール、802.11 b/g/nサポート
  • 200種ものGroveモジュール対応
  • コスト効果高い

ハードウェア概要

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

Wio Lite W600 SAM D21 Cortex-M0 ワイヤレス開発ボード

SKU 102991180

Wio Lite W600とはコスト効果の高いArduinoと互換あるボードです。 W600 WiFiモジュールを搭載します。 SAM D21 + W600で、Arduino WiFiボードを要するお客様には最適なボードです。

JPY¥1726.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy