製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

環境センサーと言えば、それを正確で使いやすいことが望まれています。現在、両方を備えた本当に素晴らしいセンサーモジュールが手に入れられます:Grove 温度湿度センサー(SHT31) 。


SHT31センサーは、わずか±2%の誤差で相対湿度を取得できて、高精度の湿度センサーです。 さらに、温度測定の面にも優れた性能を備えており、-40度や125度などの極端な条件でも使用でき、±0.3度の精度を維持できます。


Grove システムとの接触があるユーザには、本製品のようなGROVEプレフィックスを持つモジュールの使いは非常に簡単だと思われているんでしょう! Groveモジュールとして設計されているため、その使用にはブレッドボード、メッシュ、はんだ付けは必要ありません。


開発ボードが Seeeduinoの場合、I2Cポートに接続してコードを数行ダウンロードするだけで、準備は完了です!

商品特性

  • 高精度, 精度±0.3 °C (温度) ; ±2% (湿度)

  • Grove互換インターフェイスが使いやすい

  • コミュニティで共有したいプロジェクトについては、Recipeをご覧ください


注意

センサーは環境条件に非常に敏感であるため、損傷する可能性があるため、指で触れないでください。

認証

HSCODE9025900090
USHSCODE9025900600
UPC841454118541
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法89mm x140mm x7.5mm
重さG.W 10g
バッテリーなし
供給電圧5V or 3.3V
電流消費100 uA
温度測定:
範囲-40°C to 125°C
精度±0.3
湿度測定精度±2%
通信インターフェースI2C
寸法20mm x 40mm

部品リスト

部品リスト

Grove 温度湿度センサー(SHT31)1
Grove ケーブル1

Grove 温度湿度センサー(SHT31) - Grove Temperature&Humidity Sensor

SKU 101020212

SHT31センサーは、わずか±2%の誤差で相対湿度を取得できて、高精度の湿度センサーです。 さらに、温度測定にも優れた性能を備えており、-40度や125度などの極端な条件でも使用でき、±0.3度の精度を維持します。

JPY¥1567.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy