NVIDIA®Jetson Nano™開発者キットは、これまでにないサイズと強力で最新のAIワークロードに最適な演算能力を提供します。Jetson Nanoを用いれば、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーション用のAIフレームワークおよびモデルを実行できます。
Jetson NanoはマイクロUSBによって動力を与えられ、GPIOからCSIまで及ぶ広範囲なI / Oを備えています。 これにより、各種な新しいセンサーを簡単に接続でき、様々なAIアプリケーションを高い自由度で可能にします。それに Jetson Nano信じられないほど電力効率が良く、わずか5ワットの低消費電力で行えます。
Jetson Nanoは、ボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIACUDA®、cuDNN、および深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理などのためのTensorRT™ソフトウェアライブラリを含むNVIDIA JetPackでサポートされています。 このソフトウェアはSDカードを使って接続でき、すばやく簡単に始めます。
JetPack SDKが、NVIDIA Jetson™ファミリー製品全体で使用されており、NVIDIAの世界をリードするAIソフトウェアのトレーニングと導入用のAIプラットフォームと互換性があります。 このソフトウェアスタックにより、開発の複雑さと労力を軽減することができます。
Tip
Raspberry PiカメラモジュールV2 はJetson Nanoとうまく動作し、あなたのAIプロジェクトにとって最適なカメラです。
- 128コアNVIDIA Maxwell™GPU
- クアッドコアARM®A57 CPU
- 4 GB 64ビットLPDDR4
- 10/100 / 1000BASE-Tイーサネット
- マイクロUSB 5V 2A
- DC電源アダプター5V 4A
- USB 3.0 Type A
- USB 2.0 Micro-B
- HDMI/DisplayPort
- M.2 Key E
- ギガビットイーサネット
- GPIO、I 2 C、I 2 S、SPI、UART
- MIPI-CSIカメラ コネクタ - ファン コネクタ
- PoE コネクタ
NVIDIA Jetson Nanoモジュールとキャリアボード
クイックスタートガイド、サポートガイド
| 開発者キット | |
| GPU | 128-core Maxwell |
| CPU | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz |
| Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
| Storage | microSD (not included) |
| Video Encoder | 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) |
| Video Decoder | 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30| (H.264/H.265) |
| Camera | 1x MIPI CSI-2 DPHY lanes |
| Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
| Display | HDMI 2.0 and eDP 1.4 |
| USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
| Others | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
| Mechanical | 100 mm x 80 mm x 29 mm |
1 x NVIDIA® Jeston Nano™ Developer Kit
NVIDIA® Jetson Nano™ Developer Kit
AIデバイス向け。小型でありながらパワフル。