製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Camera v2は、Raspberry Pi 財団によりリリースされた新しい公式カメラボードです。

Raspberry Pi用の高品質8メガピクセルSony IMX219イメージセンサーを搭載し、高解像度の画像や動画の撮影には得意です。3280 x 2464ピクセルもの静止画像、1080p30、720p60、および640x480p60 / 90動画も出力できます。ボードとの接続のほうで、Raspberry Pi カメラは標準規格のCSI(Camera Serial Interface) を搭載します。CSIはほとんどのSBCや開発ボード、例えばRaspberry Pi 4、NVIDIA Jetson Nano、Raspberry Pi Zeroなどと互換あります。Pi Zeroに接続する場合に、Raspberry Pi Zero接続用カメラケーブルは必要です。

特性

  • 8 メガピクセル Sony IMX219 イメージセンサー
  • 3280 x 2464 ピクセル静止画像
  • 1080p30、720p60 および640x480p90 動画
  • 標準規格 CSI搭載のSBCや開発ボードとほとんど互換ある 

仕様

  • チップ: Sony IMX219
  • 画像解像度: 3280x2464
  • 動画解像度: 1080p30、720p60および640x480p90
  • サイズ: 25mm x 23mm x 9mm
  • 短いリボンケーブル(本商品に含まれる)でRaspberry Pi ボードと接続
  • Camera v2 は最新バージョンのRaspbian、Raspberry Piのオペレーティングシステムと互換ある

パッケージ内容

  • 1x Raspberry Pi カメラモジュール V2
  • 1x リボンケーブル

認証

HSCODE8525801390
USHSCODE8525895050
UPC841454119494
EUHSCODE8517600000
COOUNITED KINGDOM

技術詳細

技術仕様

寸法120mm x75mm x23mm
重量G.W 32g
電池なし

Raspberry Pi カメラモジュールV2

SKU 113990214

Camera v2は、Raspberry Pi 財団がリリースした新しい公式カメラボードです。Raspberry Pi用の高品質8メガピクセルSony IMX219イメージセンサーを搭載し、高解像度の画像や動画の撮影には得意です。

JPY¥2375.00
お問い合わせ

最小発注数量:135個

  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy