Note
Raspberry Pi 4にAD / DA機能を追加したいですか? このコストパフォーマンスの高いRaspberry Pi用Grove Base Hat (9.90ドル/約1085円) をお勧めします。
Raspberry Pi GPIOインターフェースにはAD / DA機能がありませんので、Piの開発には不便です。でも、高精度AD / DAボードを利用して、Raspberry Piにも高精度のAD / DA機能を追加することができます。
Raspberry Pi 1 Model A+
Raspberry Pi 1 Model B+
Raspberry Pi 2 Model B
Raspberry Pi 3 Model B/B+
ADS1256内蔵:8ch 24bit高精度ADC(4ch差動入力)、サンプリング率:30ksps
DAC8532内蔵:2ch 16bit高精度DAC
アナログ信号接続用のピンヘッダーによる入力インターフェース搭載:Waveshareセンサーインターフェースと互換性があるピン配列を用いて、さまざまなアナログセンサーモジュールと簡単に接続できる
スクリューターミナルによる入出力インターフェースを備え、アナログ/デジタル信号を接続できる
AD / DA検出回路搭載、信号のデモンストレーションが簡単
1. Raspberry Pi GPIOインターフェース:Piと接続する場合使用する
2. AD/DAの入力・出力: スクリューターミナル
3. AD入力:ピンヘッダー。ピン配列はWaveshareセンサーインターフェースと互換性があり、さまざまなアナログセンサーモジュールと簡単に接続できる
4. 7.68M crystal
5. LM285-2.5: ADCチップに基準電圧を提供する
6. フォトレジスタ(Photo resistor)
7. LED出力インジケータ
8. 10K ポテンショメータ
9. DAC8532: 16bit高精度DAC, 2ch
10. 電源インジケータ
11. ADS1256:24ビット高精度ADC、8ch(4ch差動入力)
12. ADCテストジャンパー
13. DACテストジャンパー
14. 電源選択ジャンパー
15. ADCグランドの構成(参照): ADシングル入力時、AINCOMは基準端子であり、GNDまたは外部基準電圧に接続可能
| Symbol | Pin | Description |
| 3.3V | 1, 17 | Power supply (3.3V) |
| 5V | 2, 4 | Power supply (5V) |
| NC | 3, 5, 7, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 40 | NC |
| GND | 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 | Ground |
| DRDY | 11 | ADS1256 data ready output, low active |
| RESET | 12 | ADS1256 reset input |
| PDWN | 13 | ADS1256 sync/power off input, low active |
| CS0 | 15 | ADS1256 chip select, low active |
| CS1 | 16 | DAC8532 chip select, low active |
| DIN | 19 | SPI data input |
| DOUT | 21 | SPI data output |
| SCK | 23 | SPI clock |
| GPIO | 31, 33, 35, 37 | extend to sensor interface |
Raspberry Pi 高精度 AD/DAボードx1
技術仕樣
| 寸法 | 110mm x80mm x30mm |
| 重さ | G.W 37g |
| バッテリー | なし |
Raspberry Pi GPIOインターフェースにはAD / DA機能がありませんので、Piの開発には不便です。でも、高精度AD / DAボードを利用して、Raspberry Piにも高精度のAD / DA機能を追加することができます。