製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Tip

本製品がRaspberry Pi 4 (1GB, 2GB,4GB) と互換性が完全的にあるため、Raspberry Pi 4やそのアクセサリを利用してハッキングのことをお楽しみにすることができます。


本製品はオーディオ出力機能を備えません。その機能がご要望の一部の場合、ReSpeaker 6-Mic円型アレイキット(Raspberry Piに適用)、ReSpeaker 4-Micリニアアレイキット(Raspberry Piに適用)、ReSpeaker USBマイクアレイなど製品がおすすめです。


Respeaker 4-MicアレイとはAIおよび音声プロジェクトへの応用のために設計され、Raspberry Piに適用し、4つのマイクを搭載した拡張ボードです。このボードの利用で、アマゾンのAlexa Voice Service、Google Assistantなどを統合した強力な音声製品が創造できます。

ReSpeaker 2-Mic Pi HATと異なり、本製品は、高精度の音声キャプチャのためのI2S/TDM出力変換でき、一体化されたquad-channel ADCであるAC108をベースとしています。また、12つのプログラマブルのLEDを搭載したLEDリングが取り付けられ、4つのマイクとの組み合わせで、Raspberry PiでVAD(Voice Activity Detection音声検出)、DOA(Direction of Arrival到来方向)の検出 が可能、そしてAmazon Echo、Google HomeのようにLEDリングで方向の指示ができます。

ご注意

  • パッケージにはRaspberry Piが含まれていません。

  • 音声キャプチャのためのRespeaker 4-Micアレイには、オーディオ出力インタフェースが備われません。オーディオ出力にはRaspberry Piでのヘッドホンジャックを利用できます。

次のParvinder Yadavよりのビデオを通じて、ReSpeaker 4-Mic ArrayでGoogle Assistantの実行方法が分かります。ここではParvinderさんに感謝いたし、また皆様のご参考になればうれしいと思います。


認証

HSCODE8518900090
USHSCODE8518902000
UPC841454120049
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法65mm x65mm x9mm
重さG.W 38g
バッテリ含まれない
MIC4つのアナログマイクロホン
LED12つのAPA102プログラマブルRGB LED、SPI interfaceに接続した
Raspberry Pi 40PinヘッダーRaspberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 B+, Pi 2 B, Pi 3 B, Pi 3 B+をサポートする
AC108I2S/TDM出力変換でき、一体化されたquad-channel ADC高度一体化されたquad-channel ADC
ソフトウェアアルゴリズム VAD(Voice Activity Detection音声区間検出)、DOA(Direction of Arrival到来方向) 、KWS(キワード検索)
Grove2つのGrove インタフェース
音声キャプチャの距離範囲3 メートル

部品リスト

パッケージ内容

ReSpeaker 4-Micアレイ(Raspberry Piに適用)1

Respeaker 4マイク アレイ(Raspberry Piに適用)- Respeaker 4-Mic Array for Pi 4

SKU 103030216

Respeaker 4-MicアレイとはAIおよび音声プロジェクトへの応用のために設計され、Raspberry Piに適用し、4つのマイクを搭載した拡張ボードです。

JPY¥3942.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy