Tips
弊社のサイトでSipeed AIフォーラムが登場しました。そこに様々な関連リソースが投稿され続きます。ご自由にご利用ください。
Sipeed MAIX:エッジ(端末側)でAIをする
AIは現在非常に人気であり、消費者でも企業でも広く利用されます。接続デバイスの急速発展、プライバシー・機密性に対する重視の強めに伴い、または低遅延が求められ、帯域制限がある原因で、クラウドでAIをするモデルは、これからエッジで処理できるように進化するという趨勢があるようです。
MAIXとはSipeed MAIXによって設計されたエッジAIに専属モデルで、AIoTとも言います。MAIXは小さいフットプリント、低電力消費であるなのに、高性能にエッジで高精度のAIを実行できます。また、手頃な価格なので、IoTデバイスと合わせて広く利用されることが可能です。そう言えば、Sipeed MAIXはGoogle edge TPUと似ていますが、実はedge TPUというアクセラレータではなく、マスタコントローラです。そのため、AP+edge TPUソリューションに比べて、Sipeed MAIXは価格がよりやすく、消費電力もより低いです。
MAIXのメリットおよび応用場合
MAIXのCPU
MAIXのモジュール
Sipeed MAIX-Iモジュール(M1とも呼ばれる)はK210モジュールのフットプリントが小さいという利点を引き継いで、K210、3チャンネルDC-DC電源、8MB/16MB/128MBフラッシュ(M1wモジュールはそれにwifiチップesp8285を追加)をSquare Inchモジュールに統合します。 全ての使用可能なIOは1.27mm(50mil)ピンとして発生し、ピンの電圧は3.3Vと1.8Vから選択可能です。
MAIXの開発ボード (M1 dock & M1w dock, 「w」付きのはWiFi バージョンです)
M! dock或いはDan dockと呼ばれるM1用のプロトタイプ開発ボードは設計され、操作が小型でシンプル、価格が安く、しかし多くの機能を備えっています。
MAIXのソフトウェア
MAIXは、オリジナルのスタンドアロンSDK、FreeRTOS SDKベースのC/C ++をサポートします。
また、micropythonはMAIXに移植されます(http://en.maixpy.sipeed.com/でご参照ください)。MAIXは FPIOA、GPIO、タイマー、PWM、フラッシュ、OV2640、LCDなどをサポートし、それにzmodem、vi、SPIFFSがあるので直接pythonまたはsz / rzファイルを編集することができます。それに貢献していただければうれしいと思います。
https://github.com/sipeed/MaixPy //Maixpy プロジェクト
https://github.com/sipeed/MaixPy_Doc_Us_En_Backup //Maixpy wiki プロジェクト
MAIXのディープラーニング
MAIXは、主流のトレーニングフレームワークが特定の制限規則に従ってトレーニングする固定点式(fixed-point)のモデルをサポートし、モデルを独自のモデル形式にコンパイルするためのモデルコンパイラを備えています。
tiny-yolo、mobilenet-v1、そしてTensorFlow Liteをサポートしています。 多くのTensorFlow LiteモデルをコンパイルしてMAIX上で実行することができます。また、後でモデルのショップが登場し、それでモデルのトレードができます。
商品詳細
| 寸法 | 60mm x43mm x5mm |
| 重さ | G.W 30g |
| バッテリ | 含まれない |
部品リスト
| M1w (「w」付きのはwifiバージョン) dock(マイクと pa はオンボード) | 1 |
| 2.4 インチ LCD | 1 |
| OV2640 カメラ | 1 |
MAIXとはSipeed MAIXによって設計されたエッジAIに専属モデルで、AIoTとも言います。MAIXは小さいフットプリント、低電力消費であるなのに、高性能にエッジで高精度のAIを実行できます。また、手頃な価格なので、IoTデバイスと合わせて広く利用されることが可能です。