ラズベリーパイのHatをWio Terminalにより便利に接続するアダプタキットです。このアダプタボードを使用することにより、接続がはるかに簡単になり、外観もより良くになります。
このアダプタボードを使用して、ReSpeaker 2-Mic Raspberry Pi Hat、ENC28J60 OVERLAYS HAT for Raspberry Pi などWio Terminalに接続することができます。(Wio Termianl用のAudio Libraryはこちらへ)
Wio Terminal用 RaspberryPi Hatアダプターボードは下記の製品と互換性があります:
Raspberr Pi HatをWio Terminalにより便利に接続するアダプタキットです。このアダプタボードを使用することにより、接続がはるかに簡単になり、外観もより良くになります。