ご注意
3.3Vの開発ボードと互換性はないモジュールがありますから、このキットは5V出力のボード、例えば Seeeduino V4.2、Seeeduino Lotus とArduino UNOにしか用いられません。
オープンソースハードウェアの推進者として、弊社は電子的プロトタイプのより簡単、便利のために、良いサービスや業務を行い続けています。また基本的な回路の作ることより、そのイデアや設計のほうがより甲斐があると考えており、そのためGroveが誕生しました!
Groveとは快速プロトタイピングのため、モジュール化された電子的プラットフォームです。1つのモジュールは1つの機能のみを備えます。モジュールをベースシールドにプラグしたら、発想を自由に生かしたり、その検証をしたりすることが簡単にできます。
このキットはArduino初心者向けで、Groveを初めて使用する者には最適なキットです。中にはGroveコネクタの数多く搭載のベースシールド、ほとんどのニーズに応じられる12つあるGroveモジュールセット、または内容が詳しいマニュアルが含まれています。
ご注意:このキットには Arduinoが含まれませんが、 Arduinoの購入には、クリックしてArduino Unoのページへ、もしくはSeeeduino V4.2を購入します。
下のビデオを見て、このキットについての情報がさらに多く獲得でき、お客様のプロジェクトの行いにも役に立ちます。Groveモジュールの利用のため必要なソフトウェアのセットアップもビデオで説明されます。初めて使用する場合はこのビデオをご覧ください!
特性
ニーズに応じられるGrove モジュール、例えばセンサー、入力、ディスプレイなど
Cost effective compared to other starter kits for Arduino.
しっかりであるパッケージ、製品はよく保護される
半田付け、ジャンパーは不要
完備のArduinoライブラリ
弊社のwiki ではGroveモジュールの詳しい情報があります。
技術情報
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 305g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| ベースシールド | 1 |
| Grove - LCD RGB Backlight | 1 |
| Grove - スマートリレー | 1 |
| Grove - ブザー | 1 |
| Grove - 音声センサ | 1 |
| Grove - タッチセンサ | 1 |
| Grove - 回転角センサ | 1 |
| Grove - 温度センサ | 1 |
| Grove - LED | 1 |
| Grove - ライトセンサ | 1 |
| Grove - ボタン | 1 |
| DIP LED 青-青 | 1 |
| DIP LED 緑-緑 | 1 |
| DIP LED 赤-赤 | 1 |
| Mini Servo | 1 |
| Grove ケーブル | 10 |
| 9V to Barrel Jack アダプタ | 1 |
| Grove 初心者キットマニュアル | 1 |
| プラスチック箱(緑) | 1 |
このキットはArduino初心者向けで、Groveを初めて使用する者には最適なキットです。