新しいことを学ぶことは常に困難であり、Arduinoの初心者にとっても同じです。ハードウェアの知識とプログラミングコードを学び、さまざまな複雑なインターフェイスの接続方法を習得する必要があり、Arduinoプログラミングを実際に学び始める前に、たくさんのことが必要です。私たちはArduinoの初心者の痛みを感じているので、Arduino®用のGrove Beginner Kitを作りました。
ほとんどのキットとは異なり、Arduino用のGrove Beginner Kitはオールインワンキットであり、ブレッドボード、はんだ付け、配線さえ必要ありません。初心者に最高の体験を提供することを目指して、それらすべての混乱と騒ぎをカットし、コーディングとArduino学習に集中するだけです。このキットは、1つのArduino互換ボード(Seeeduino Lotus)と、10個のGrove Arduinoセンサーをすべて1つのボードに収めたものです。
すべてのモジュールはPCBスタンプ穴を介してSeeeduino(マイクロコントローラー)に接続されているため、Groveケーブルを接続する必要はありません。もちろん、モジュールを取り出して、Groveケーブルを使用してモジュールを接続することもできます。このGrove Beginner Kit For Arduino®を使用して、任意のArduinoプロジェクトを構築できます。
内容物:
オンボードセンサー:
Arduino®用のGroveビギナーキットは、1つのArduino UNO互換ボード(ATmega320pベースのSeeeduino Lotus)と、10個のGroveセンサーをすべて1つのボードに収めたものです。
すべてのモジュールは配線済みで、ブレッドボードやジャンパーケーブルを使用する必要ありません。
12の詳細なプロジェクトチュートリアルが提供されているため、初心者やSTEAM教育に最適です。