Raspberry Pi 4 Model B は 人気あるRaspberry Piコンピュータシリーズの最新製品です。前世代の Raspberry Pi 3 Model B+に比較すると、Raspberry Pi 4 Model Bは前者のような良い後方互換性や低電力消費というメリットを持っている同時に、プロセッサ処理がこれまでのない高速、マルチメディアができ、メモリーが大きく接続性もより素晴しくて、注目されます。エンドユーザに対して、Raspberry Pi 4 Model Bは入門レベルx86 PCシステム同様程度のデスクトップパフォーマンスが利用できます。
Raspberry Pi 4 Model Bの主な特徴: 高性能64bitクアッドコア搭載、二つのmicro-HDMIポートにより解像度が4Kに至るデュアルディスプレイサポート、4Kp60のビデオのハードウェアデコード、最大4GBのRAMメモリー、デュアルバンドの2.4/5.0GHzワイヤレスLAN、Bluetooth 5.0、ギガビットイーサネット、USB3.0ポート、PoEサポート ( PoE HATとの組み合わせで)。
Raspberry Pi 4 Model B は 人気あるRaspberry Piコンピュータシリーズの最新製品です。前世代のRaspberry Pi 3 Model B+に比較すると、Raspberry Pi 4 Model Bはプロセッサ処理がこれまでのない高速、マルチメディアができ、メモリーも接続性もより素晴らしいです。
JPY¥7123.00
廃番
Free Insurance Included On Us
Flexible Payments with PayPal Pay Later
Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy