Raspberry Pi 4 Model B は 人気あるRaspberry Piコンピュータシリーズの最新製品です。前世代の Raspberry Pi 3 Model B+, に比較すると、Raspberry Pi 4 Model Bはプロセッサ処理がこれまでのない高速、マルチメディアができ、メモリーも接続性もより素晴らしくて、注目されます。エンドユーザに対して、Raspberry Pi 4 Model Bは入門レベルx86 PCシステム同様程度のデスクトップパフォーマンスが利用できます。
Raspberry Piにさらに良い機能や可能性を与えるため、弊社はRaspberry Piに適合するhats, ディスプレイ, そしてアクセサリーなどの付属物を提供しています。 FRaspberry Pi 4のユーザに対しては、Raspberry Pi 用のGrove Base Hat for Raspberry Piが推奨する商品です。それを利用すると、Raspberry PiとGroveシステムの接続が簡単になり、ほとんどのGroveモジュールとの接続も簡易にできます。Pi 4はFULL HDMIインターフェースから2つのマイクロHDMI ポートに変わったことで、HDMIディスプレイのご利用になるため、Micro HDMI HDMIアダプタ が必要になります。一方、Raspberry Pi 4の総合性能が大いにアップされますが、熱放散が弱いという問題がまだありあります。ICE Tower CPU冷却ファン を搭載すると、効率的な放熱ができ、Raspberry Pi 4の動作温度を80℃から40℃に下げることもできます。
Raspberry Pi 4 Model B は 人気あるRaspberry Piコンピュータシリーズの最新製品です。前世代のRaspberry Pi 3 Model B+に比較すると、Raspberry Pi 4 Model Bはプロセッサ処理がこれまでのない高速、マルチメディアができ、メモリーも接続性もより素晴らしいです。