Loading...

Raspberry Pi用ディスプレイおよびスクリーン

ここには、お客様のニーズに応じて様々な機能を備えたHAT、各種の端子、各サイズのスクリーンおよびディスプレイなどが売られています。Raspberry Pi 3B?Raspberry Pi 3A?Raspberry Pi Zero?もしくはより以前のバージョンのRaspberry Pi?どちらにも、最適なサイズまた高コスパのディスプレイがここから購入できます。
 
ディスプレイのタイプ: ディスプレイのタイプ:Raspberry Pi用のスクリーンに、主に材質によって LCDまたはOLED, という2種のディスプレイがあります。弊社のサイトにOLEDのディスプレイが少ないですが、LCDのディスプレイは数が多いです。一般の Raspberry Pi TFT LCDだけではなく、高解像度の Raspberry Pi 用IPS LCD、例えば 10.1インチ1200x1920 HDMI IPS LCD ディスプレイもあり、または主にシンプルなグラフィック対応のRaspberry Pi LED-Matrix、低電力消費の様々なRaspberry Pi E-paper/E-Ink もあります。
 
スクリーンのサイズ:お客様のニーズ、様々の場合に応じて、0.91インチだけのRaspberry Pi OLEDディスプレイ、および大きいサイズの15.6インチ 1920*1080FHD IPS タッチ対応携帯用のモニターがあります。また、5インチ、7インチ、10インチのRaspberry Pi用タッチ対応スクリーンが大量あります。
 
ディスプレイのインタフェース:ここにインタフェースが種類に富んでいるRaspberry Pi用ディスプレイがあり、40ピンGPIOヘッダー、SPIインタフェースで接続するRaspberry Pi用ディスプレイのHATおよびシールド、または DSIポートのディスプレイ、例えば7インチRaspberry Pi用タッチ対応ディスプレイもあります。高解像度、大きいサイズが必要な場合、HDMI インタフェースのディスプレイがおすすめです。
 
またはタッチ対応のディスプレイについて。小型または15.6インチ大きさのタッチ対応ディスプレイもあり、どちらを合わせて使っても、Raspberry Piの活用がよくできます。
Loading

6 Items

View as Grid リスト
per page