ReSpeaker 6マイク円型アレイキットRaspberry Pi用 - 6-Mic Circular Array Kit
SKU
107990055
AIおよび音声の応用に向け、この円型のマイクアレイキットにはマイクロホンが6つ含まれています。
- 10+: ¥5,113.80
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Note
2019年の初め、元のマイクロホンはより性能高いマイクで取り替えられ、製造技法であるシルクスクリーンも向上されました。
Seeedにより開発されたReSpeaker 6マイク円型アレイキットとは拡張ボードで、Raspberry Piに適用するように設計されたHATとも言われます。AIおよび音声の応用に向け、この円型のマイクアレイキットにはマイクロホンが6つ含まれています。そのため、Raspberry Piを使って、 Amazon Alexa音声サービス、Google アシスタントなどの統合された、さらに性能に優れた音声製品を開発できます。
ReSpeaker 6-Mic Circular Arrayキットは音声アクセサリHATとマイクが6つある円型アレイという2つの部分で構成されます
本製品はRaspbianシステムで、8つの入力および8つの出力チャンネルをサポートします。中で、6つの入力チャンネルはマイクロの録音に用いられ、2つは再生のエコーチャンネルです。2つ出力チャンネルは放送用で、他の6つはダミーです。
特性
-
2つの ADC チップ、 1つの DAC チップ
-
8つの入力および8つの出力チャンネル
-
6つのマイクアレイ
-
Grove サポート
-
Raspberry Pi の40-pin ヘッダーと互換ある
-
ヘッドセットおよびスピーカー音声出力
アプリケーション
-
スマートスピーカ
-
スマート音声アシスタントシステム
-
音声レコーダ
-
音声会議システム
-
会議通信
-
音声対話ロボット
-
車載音声アシスタント
-
音声に需要のある場合
組立図
開封動画
技術情報
寸法 | 0mm x0mm x0mm |
重さ | G.W 1g |
バッテリ | 含まれない |
Raspberry Pi 40-Pinヘッダー | Raspberry Pi Zero、 Raspberry Pi 1 B+、 Pi 2 B、Pi 3 B、 Pi 3 B+と互換ある |
パッケージ内容
ReSpeaker 音声アクセサリ HAT | 1 |
ReSpeaker 6-Mic円型アレイ(音声アクセサリ HAT用) | 1 |
20cm リボンケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8473309000 |
USHSCODE | 8471410150 |
UPC | 841454120407 |
EUHSCODE | 8471707000 |
COO | CHINA |
RoHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Resources
- AC101 Datasheet
- AC108 Datesheet
- ReSpeaker Circular Array for Voice Accessory HAT with 6 Microphones case file
- ReSpeaker Circular Array for Voice Accessory HAT with 6 Microphone 2D File
- Seeed-Voice Driver
- Algorithms includes DOA, VAD, NS
- Voice Engine project, provides building blocks to create voice enabled objects
- AEC
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review