製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

カスタマイズされたSeeed StudioBeaglebone®Greenに興味がありますか? ODMサービスを見てみましょう!

(Beagleboard.orgのJason Krinderは、Bay Area Maker FaireでSeeed Studio BeagleBone®Greenを発表しました。最新バージョンでは、バッテリーバックアップされたリアルタイムクロック(RTC)が削除されました。)

「Grow the Difference」はSeeed Studioのモットーの1つであり、現在では会社の文化の一部となっています。 これは、オープンソース文化の普及に取り組んでいることからだけでなく、製品からも反映されています。 会社が出資して以来、Seeeduino vs Arduinoなどの既存のプラットフォームと区別するために、独自のオープンプラットフォームを継続的に作成しています。 今回は、これらのユニークな製品の新しいメンバー、Seeed Studio Beaglebone®Greenを紹介します。


Seeed Studio Beaglebone®Greenは、Beaglebone®.orgとSeeed Studioの共同の取り組みであり、Beaglebone®Blackから派生したものです。 Beaglebone®Blackのことを聞いたことがあるなら、Beaglebone®BlackがBeaglebone®ボードファミリーの中で最も人気のあるボードであることもご存知でしょう。 Beaglebone®のすべての優れた機能を継承しながら、以前のバージョンよりも安価です。 Seeed StudioBeaglebone®GreenはBeaglebone®Blackよりも優れています。小さなサイズ、豊富なインターフェイス、強力な拡張性など、Beaglebone®Blackのほぼすべての優れた機能を保持していて、そしてより強力になりました。



主な変更点は、HDMIインターフェイスを2つのGroveコネクタに置き換えることです。 GroveはSeeedによる素晴らしい成果であり、モジュラー標準化コネクタプロトタイピングシステムであり、はんだ付けやジャンプワイヤなしでアプリケーションを構築できます。 Groveシステムの急速な発展により、ますます多くのセンサー、アクチュエータ、ディスプレイがGroveファミリーに加わり、それらはすべて標準のグローブコネクタに統合されているため、Seeed StudioBeaglebone®Greenをシンプルなケーブルで接続できます 。 これまでに、Seeed StudioBeaglebone®Greenと組み合わせてよく働く30個以上のGroveを生産してきましたが、その数は今も増え続けています。 それとは別に、5VバレルもマイクロUSBホストに変更しました。これにより、より便利にボードに電力を供給できます。


Note


101020013 Grove -RTCは5Vを必要とするため、Seeed StudioBeaglebone®Greenと互換性がありません。

102020083 Grove-高精度RTCは3.3Vで動作し、Seeed StudioBeaglebone®Greenと互換性があります。


変更しましたが、Seeed StudioBeaglebone®GreenはBeaglebone®Blackと完全に互換性があり、すべてのBeaglebone®Blackケープに適用されます。 Seeed StudioBeaglebone®Greenにはこれらすべての利点がありますが、価格は高くなりません。実際、Seeed StudioBeaglebone®Greenの価格はより安く、史上最も低価格のBeaglebone®ともいえます。さっそく購入しましょう!

BeagleBone® Black VS Seeed Studio BeagleBone® Green


BeagleBoard.orgでCompatible License見ます。


                      BeagleBone® Black 

         MSRP: USD 55

                Seeed Studio BeagleBone® Green 

            MSRP: USD 44

 AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8
 512MB DDR3 RAM 512MB DDR3 RAM
 4GB 8-bit eMMC オンボードフラッシュストレージ 4GB 8-bit eMMC オンボードフラッシュストレージ
 3D グラフィックスアクセラレーター 3Dグラフィックスアクセラレーター
 NEON 浮動小数点アクセラレーター NEON 浮動小数点アクセラレーター
 2x PRU 32-bit マイクロコントローラ 2x PRU 32-bit マイクロコントローラ
 電源と通信用のUSBクライアント 電源と通信用のUSBクライアント
 USB host USB host
 Ethernet Ethernet
 2x46 pin headers 2x46 pin headers
 HDMI ポート 2x Grove コネクタ

** Seeed Studio BeagleBone® Greenは CE and FCC 認証取得。

認証

HSCODE8471504090
USHSCODE8517180050
UPC841454100409
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法126mm x76mm x24mm
重さG.W 81g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

SeeedStudio BeagleBone Green1
USB ケーブル1
取扱説明書1

Seeed Studio BeagleBone® Green

SKU 102010027

Seeed Studio Beaglebone®Greenは、Beaglebone®.orgとSeeed Studioの共同の取り組みであり、Beaglebone®Blackから派生したものです。

JPY¥16857.00
Shipping and duties calculated at checkout.
Customization From 1 Piece
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy