GW1N-1 FPGAチップを搭載したSipeed Tang Nano FPGAボードです。小型ながら性能が抜群で、FPGA開発ボードの要素を多く備えています。
Sipeed Tang Nano FPGAボードは低電力コアチップGW1N-1-LVを搭載しています。このチップには、RAM用の4つのアドレスと864 FF(フリップフロップ)を含む1152 LUT4があります。 この小さなFPGAボードのブロックSRAMは72Kなので、データを保存するために72kbitが必要です。しかし、サイズ制限のため、このボードにはDSPモジュールが含まれていません。従って、このボードは累積や乗数のカスケードなどの複雑な計算はできません。
上記のFPGAボードの主な機能に加えて、このボードには34個のI / O PINと電源およびダウンロードコード用のUSB Type-Cインターフェイスが含まれています。 また、JTAGダウンローダーがあるので、ボードに接続しているUSBケーブルを使用して、ボードの外部にダウンローダーを追加しなくてもコードをダウンロードできます。 最も重要なことは、このボードに40ピンFPC LCDキャリアがあることです。つまり、 40ピンRGB LCDディスプレイをボードに装備できます。 このディスプレイは、FPGAボードに特に適するので、ボード使用体験の向上のために、併せて購入することをお勧めします。
より多くのFPGAボードを使用したい場合は、次のボードをお勧めします。
GW1N-1 FPGAチップを搭載し、小型ながら性能が抜群で、 FPGA開発ボード用の多くの要素を備えています。専用の5インチ800 * 480ディスプレーもあります。