製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Sipeed TANG PriMER FPGA開発ボードは、Anlogic EG4S20 FPGAが搭載された、小型ながらパワフルなFPGA開発ボードです。Sipeed TANG PriMERを利用して、低コストかつ効率的にソフトコア(RISC-Vなど)の学習、デバッグ、研究、またはマシンビジョン処理、並列計算の高速化処理などができます。

製品特徴

  • コアユニット: Anlogic Technologies EG4S20
  • ロジックユニット: 20K (LUT4/LUT5 ハイブリッド アーキテクチャ)
  • SRAM: 約130KB
  • SDRAM: Built-in 32bit bit width 64MBit
  • フラッシュ : FPGA コンフィグレーションフラッシュ(FPGA configuration Flash)、 8Mbit ユーザフラッシュ、nor/nand オプション
  • ダウンロード&デバッグ: オンボード FPGA JTAG ダウンロードデバッグ(hummingbirdコアのデバッグはRVデバッグを使用する)
  • インタフェース:

   - FPC40P ソケット、RGB LCD、VGAアダプターボードに接続可能
   - FPC24P ソケット、DVPカメラ、高速ADCモジュールに接続可能
   - 抵抗膜式タッチスクリーン(RGB LCD)コントローラー(I2C通信)

  • Pin & lead:

   - 隣接するピンLVDSは同じ長さで、8つのGCLKが引き出されます。8つのADCもすべて取り出されます。
   - 間隔900milの2列ピンピッチ、ブレッドボードに適する

  • 電気仕様:

   - マイクロUSB 5V電源、2.54mmピン
   - 3.3V〜5V電源; 1.27mmスタンプホール電源
   - 3チャネルDCDC電源チップ、安定で効率的な電源
   - Bank0 IOレベルは独立調整可能


ソフトウェア機能


適用シナリオ

  • 高速通信インターフェースとの接続
  • RISC-Vなどのソフトコアの学習、デバッグ、研究
  • マシンビジョン処理
  • 並列計算の高速化処理

Tip

より多くのFPGAボードを使用したい場合は、次のボードをお勧めします。

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

寸法と重量
ボード本体寸法25.4x56.0mm
ボード本体重量6.2±0.1g
注意事項
RV デバッグRVデバッガーを使用する場合、USB電源を使用する必要があれば、短いUSBケーブルを使用してください。
マイクロUSBUSBインターフェースは電源供給に使用できますが、壊れやすいため、使用には注意してください。
ダウンロード&デバッグオンボードのFPGA JTAGダウンロードデバッガーを使用してください。hummingbirdコアのデバッグには、RV、JLinkなどの他のデバッガーが必要です
動作温度-20~85℃
消費電力と電流約50mA(無負荷電流)

Sipeed TANG PriMER FPGA開発ボード

SKU 102110202

Sipeed TANG PriMER FPGA開発ボードは、Anlogic EG4S20 FPGAが搭載された、小型ながらパワフルなFPGA開発ボードです。Sipeed TANG PriMERを利用して、低コストかつ効率的にソフトコア(RISC-Vなど)の学習、デバッグ、研究、またはマシンビジョン処理、並列計算の高速化処理などができます。

Tang Nano 9kSipeed Tang Nano FPGA
JPY¥3261.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy