製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Tip

お客様のニーズに応じるセンサーを購入するには、ご購入する際にSeeedガスセンサ選択ガイドをご覧ください。


Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。 LPG、i-ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出できます。 早い応答時間で、快速に測定を行うことができます。 また、感度はポテンショメーターで調整できます。


全てのGrove - ガスセンサキットには、1つのガスセンサーベースと、  MQ2、MQ3、MQ5、MQ9を含む4つの検出器が含まれています。 以下はそれらの対比表です。 特定のガス検出対象に応じて、ベース上の検出器を切り替えることができます。

特性MQ-2MQ-3MQ-5MQ-9
検知対象ガス

可燃ガス、煙

アルコール(蒸気)LPG、自然ガス、天然ガス、都市ガス一酸化炭素、石炭ガス、液化天然ガス
濃度300-10000ppm0.04-4mg/L Alcohol300-10000ppm10-1000ppmCO;100-10000PPm Gas


ご注意:

Groveをホットスワップすると、ICが焼損する可能性があります。グローブを交換する前に、メインボードの電源を切ってください。


商品特性

  • 広範囲で可燃性ガスに対する高感度

  • 高安定性、使用寿命が長い、ローコスト

  • 応答が高速

  • 広い検知範囲

  • 駆動回路はシンプル


認証

HSCODE9027900000
USHSCODE9027908800
UPC841454108320
EUHSCODE9027109000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法40mm x20mm x18mm
重さG.W 17g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - ガスセンサ(MQ9)1
Groveケーブル1

Grove ガスセンサ(MQ9) - Grove Gas Sensor

SKU 101020045

Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。

JPY¥1314.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy