製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Tip

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にSeeed ガスセンサ選択ガイドをご覧ください。

Grove-ガスセンサ(MQ5) モジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。 LPG、i-ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出できます。応答時間が早くて、快速に測定を行うことができます。 また、感度はポテンショメーターで調整できます。

ご注意

Groveをホットスワップすると、ICが焼損する可能があります。Groveを交換する前に、メインボードの電源を切ってください。


認証

HSCODE9027900000
USHSCODE9027908800
UPC841454108337
EUHSCODE9027109000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法130mm x90mm x20mm
重さG.W 17g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - ガスセンサ(MQ5)1
Grove ケーブル1

Grove ガスセンサ(MQ5) - Grove Gas Sensor(MQ5)

SKU 101020056

Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。

JPY¥1377.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy