製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

PIR(受動型赤外線センサ)モーションセンサはモーション検知を要するセキュリティ警報システムや照明の制御、ロボットなどに広く応用されます。Grove - mini PIRモーションセンサはコンパクトな設計で、低電力消費、コスト効果の高いPIRセンサであり、短距離モーション検知のアプリケーションンには最適です。


データシートの説明によって検知距離範囲は3~5メートルですが、2メートルという距離、25℃の環境でその表現がベストです。


センサの感度は調整可能です。ボードの後ろには、可変抵抗器とはんだ付けし接続する可能なピンアウトがあり、それによって感度を調整できます。  ヒント:そのプラスチックキャップを少し外に引くと、感度が増強します。

 

ニーズに応じてご自由に選択できるように、PIRモーションセンサシリーズに以下の商品があります。

製品測定範囲
(理論値)
商品特性
Grove - PIRモーションセンサ最大検知距離:3-6m(設定値は3m)
角度:<120°
測定距離とホールディング時間調整可能
応答速度:0.3s - 25s
Grove-調整可能PIRモーションセンサ最大検知距離:3-6m
角度:X=110° Y=90°
測定距離とホールディング時間調整可能
Grove - mini PIR モーションセンサ最大検知距離:2-5m(設定値は2m)
角度:X=110° Y=90°
感度調整可能
Mini型
PIRモーションセンサ - ラージレンズ版最大検知距離:9m
角度:< 120°
ラージレンズで、長距離・広角度検知できる
2.54mm 標準コネクタ
PIRモーションセンサモジュール最大検知距離:3-7m
角度:< 120°
測定距離調整可能
Mini PIRモーションセンサモジュール最大検知距離:7m
角度:< 100°
Mini型

Arduinoや Raspberry piと合わせてPIRセンサの使い方には、この ブログをご参照ください。センサ操作についてのガイドなどには  ウィキページの内容をご参照ください。

ご注意

センサの放置方位もその感度に影響があるので、より高精度の検知には、下の図のようにセンサを放置してください。


商品特性

  • 低電力消費

  • 感度調整可能

  • Grove インタフェース


応用場合

  • モーションセンサ

  • モーション検知

  • セキュリティ警報システム

  • 人検知システム


ご注意

Grove - mini PIRモーションセンサとGrove - PIRモーションセンサにはライブラリが共通します。そのため、Grove - PIRモーションセンサのウィキページをご参照し、ページよりライブラリをダウロードしてこのセンサを利用してください。

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031499000
UPC841454120063
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

商品詳細

寸法20mm x20mm x12mm
重さG.W 8g
バッテリ含まれない
センサチップS16-L221D
供給電圧3.3 – 5V
動作電流12 – 20 μA
感度120 – 530 μV
最大検知距離2m(25℃)

部品リスト

部品リスト

Grove - mini PIRモーションセンサ1

Grove - mini PIR モーションセンサ - mini PIR motion sensor

SKU 101020353

PIRモーションセンサはセキュリティ警報システムや照明の制御、ロボットなどに広く応用されます。

JPY¥934.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy