Mini型の受動型赤外線センサーです。人や動物、物体などの動きが検知できます。高感度で、反応が迅速です。警報システムや自動起動照明システムに広く利用されています。
ニーズに応じてご自由に選択できるように、PIRモーションセンサシリーズに以下の商品があります。
Arduinoや Raspberry piと合わせてPIRセンサの使い方には、この ブログをご参照ください。センサ操作についてのガイドなどには ウィキページの内容をご参照ください。
高感度
反応迅速
自己消費電流が低い
コンパクトなレイアウト
入力電圧:DC 3-6V
自己消費電流:< 55uA
検知角度:< 100°
検知距離:approx.7m/23 feet
レベル出力電圧:3V/高、 0V/低
トリガーシグナル:High
保持時間: 20s
操作温度範囲: -10-40℃
寸法:28 x 13 x 13mm
商品詳細
| 寸法 | 28mm x13mm x13mm |
| 重さ | G.W 4g |
| バッテリ | 含まれない |
部品リスト
| Mini PIR モーションセンサモジュール | 1 |
Mini型の受動型赤外線センサーです。人や動物、物体などの動きが検知できます。