Note
この製品は技適認証取得済みです。
*電源アダプタが含まれていません。
電源を入れてもファンが回転しない場合は、以下の可能性がありますのでご注意ください。
1.CPU自体には温度センサーがありません。 温度センサーはPCB上にあり、CPUの近くにあります。
2. BIOSで設定される温度しきい値は、CPUの温度ではなく、PCBの温度に基づいています。
3.PCBへのCPU温度転送に遅延があります。
この場合は、CPUを全負荷で20分間実行してみてください。
Tip
このバージョンのODYSSEY-X86J4105864には、Windows 10 Enterpriseがプリインストールされていますが、アクティブ化されていません。 ODYSSEY-X86J4105の初期設定については、ユーザーマニュアルを参照してください。 自分でwin10をアクティブ化する良い方法がない場合は、アクティブ化のバージョンを購入することをお勧めします。
ODYSSEYを使用することで、強力なCPUと豊富な通信インターフェイスを備えたエッジコンピューティングアプリケーションを簡単に構築できます。
ODYSSEY-X86J4105はIntel Celeron J4105をベースにして、最大2.5GHzまでバーストするクアッドコア1.5GHzCPUであり、8GB LPDDR4 RAM、64GB eMMCストレージ、オンボードWi-Fi / BLE、デュアルギガビットイーサネットポート、オーディオ入力および出力、USBポート、HDMI、SATAコネクタ、PCIeなどの強力な機能が含まれており、費用対効果が高いです。
マウス、キーボード、モニターに接続するだけで、WindowsおよびLinuxOSを実行できる強力なデスクトップミニPCを入手できます。
デュアルギガビットイーサネットを使用すると、OpenWrtプロジェクトとpfSenseを簡単に構築できます。 M.2 PCIe(BキーとMキー)も2つあり、ハードドライブ、SSD、GPU、4G、さらには5Gセルラーネットワーク接続など、さまざまなな機能を拡張可能です。
電源コネクタを使用して最大3つのSATAを拡張し、NASサーバーを構築できます。
ODYSSEY-X86J4105を使用すると、IoTアプリケーションでNAS(ネットワーク接続ストレージ)、高性能仮想ルーター、または4GLTEゲートウェイを構築できます。 オンボードのATSAMD21コアはARMCortex-M0 + MCUであり、ATSAMD21コアを利用して、x86プラットフォームでArduinoをプログラムできます。 また、Raspberry Pi互換の40ピンは、ほとんどのPiHATにハードウェア互換性を提供します。 これらの機能はすべて、ODYSSEY-X86J4105に無限の可能性を提供します。
現在、ODYSSEY-X86J4105はRaspberryPi用Grove Base HatおよびGPIO Grovesと互換性があります。
The ODYSSEY - X86J4105は単なるコンピューターではなく、Arduinoコプロセッサーが搭載されており、センサーやジャイロスコープなどとの接続に使用できます。 300以上のGroveモジュールとセンサーも対応可能で、ここからIoTの旅を探索してみませんか。
Model | CPU | Core | Operating System | Memory | Fan |
Intel Celeron J4105 | 4 Core 1.5GHz, Burst to 2.5GHz | Windows 10 Enterprise (Unactivated) | 64GB eMMC | Built-in | |
Intel Celeron J4105 | 4 Core 1.5GHz, Burst to 2.5GHz | Windows 10 Enterprise Activated | 64GB eMMC | Built-in | |
Intel Celeron J4105 | 4 Core 1.5GHz, Burst to 2.5GHz | No Operating System | N/A | N/A |
Components | ODYSSEY - X86J4105 |
Processor | Intel® Celeron® J4105 (Frequency: 1.5 - 2.5GHz) |
Coprocessor | Microchip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex® M0+ |
Graphics | Intel® UHD Graphics 600 (Frequency: 250 – 750MHz) |
Memory | LPDDR4 8GB |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz HT160 & Bluetooth® 5.0 |
Networking | Intel® I211AT PCIe Gigabit LAN, Supports Wake-On-LAN, Supports PXE |
Audio | Microphone + headphone Combo Connector |
Headers | 1 × 40-Pin header compatible with Raspberry Pi 1 × 28-Pin header (SAMD21G18) 1 × Front Panel Audio Connector 1 × 4-Pin herder (UART function from SAMD21G18) 1 × Fan Port (4 pin 1.25mm PWM 5V) 3 × 4-Pin SATA Power Connector 1 × 4-Pin herder (Power and Switch)
|
USB | USB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x1, USB 3.1 Type-C x1 |
Video Interfaces | HDMI2.0a: Up to 4096x2160 @ 60Hz 24bpp / DP1.2a: Up to 4096x2160 @ 60Hz 24bpp |
Expansion Slots | M.2(Key B, 2242/2280): SATA III, USB2.0, UIM; M.2 (Key M, 2242/2280): PCIe 2.0 ×4; Micro SD card Socket; SIM Card Socket; SATA III |
RTC | JST 1.0 CR2032 3V |
TPM | Built-in TPM (2.0) |
Power | DC Jack 5.5/2.1mm or Type-C PD; DC Jack input: 12-19V DC; Type-C input: 12V DC |
Dimensions | 110x110mm |
Certifications | FCC, CE, TELEC |
ODYSSEY - X86J4105を使用することで、強力なCPUと豊富な通信インターフェイスを備えたエッジコンピューティングアプリケーションを簡単に構築できます。 Intel CeleronJ4105をベースにしたODYSSEY - X86J4105は、最大2.5GHzまでバーストするクアッドコア1.5GHzCPUです。 オンボードのATSAMD21コアはARMCortex-M0 + MCUで、ATSAMD21コアを利用して、x86プラットフォームでArduinoをプログラムできます。