Note
この製品は技適認証取得済みです。
*電源アダプタが含まれていません。
Odyssey Blue J4105 128 GB は超低消費電力の強力なミニPCで、個人用、 産業用および商用アプリケーションに最適なデバイスです。
また、Windows10がプリインストールされています。 マウス、キーボード、モニターをODYSSEY Blueに接続するだけで、 お気に入りのゲームをすぐにプレイできます。
ODYSSEY Blueは、Ubuntu、Mint、Manjaroなどの一般的なLinuxOSを完全にサポートします。お気に入りのLinuxディストリビューションをインストールするだけで、 Linuxを利用できます。
J4105はIntel Hyper V virtualizationをサポートし、PromoxまたはVMware ESXiで仮想化して、複数のインスタンスを作成したり、複数のシステムをインストールしたりできるため、homelabに最適です。
詳細については、この記事でESXiのインストール方法を確認してください。
デュアルギガビットイーサネットを使用すると、OpenWrtプロジェクトとpfSenseを簡単に構築できます。 M.2 PCIe(BキーとMキー)も2つあり、ハードドライブ、SSD、GPU、4G、さらには5Gセルラーネットワーク接続など、さまざまなな機能を拡張可能です。
ODYSSEY Blue J4105 128 GBは単なるコンピューターではなく、Arduinoコプロセッサーが搭載されており、センサーやジャイロスコープなどとの接続に使用できます。 300以上のGroveモジュールとセンサーも対応可能で、ここからIoTの旅を探索してみませんか。
Components | ODYSSEY Blue J4105 128 GB |
Processor | Intel® Celeron® J4105 (Frequency: 1.5 - 2.5GHz) |
Coprocessor | Microchip® ATSAMD21G18 32-Bit ARM® Cortex® M0+ |
Graphics | Intel® UHD Graphics 600 (Frequency: 250 – 750MHz) |
Memory | LPDDR4 8GB |
Storage | External 128GB SSD |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz HT160 |
Networking | Intel® I211AT PCIe Gigabit LAN, Supports Wake-On-LAN, Supports PXE |
Audio | Microphone + headphone Combo Connector |
USB | USB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x1, USB 3.1 Type-C x1 |
Video Interfaces | HDMI2.0a: Up to 4096x2160 @ 60Hz 24bpp / DP1.2a: Up to 4096x2160 @ 60Hz 24bpp |
Expansion Slots | M.2(Key B, 2242/2280): SATA III, USB2.0, UIM; M.2 (Key M, 2242/2280): PCIe 2.0 ×4; Micro SD card Socket; SIM Card Socket; SATA III |
TPM | Built-in TPM (2.0) |
Power | DC Jack 5.5/2.1mm or Type-C PD; DC Jack input: 12-19V DC; Type-C input: 12V DC |
Dimensions | 130x120x50mm |
Certifications | FCC, CE, TELEC |
Tip
電源を入れてもファンが回転しない場合は、以下の可能性がありますのでご注意ください。
1.CPU自体には温度センサーがありません。 温度センサーはPCB上にあり、CPUの近くにあります。
2. BIOSで設定される温度しきい値は、CPUの温度ではなく、PCBの温度に基づいています。
3.PCBへのCPU温度転送に遅延があります。
この場合は、CPUを全負荷で20分間実行してみてください。
Odyssey Blue J4105 128 GB は超低消費電力の強力なミニPCで、個人用、 産業用および商用アプリケーションに最適なデバイスです。
Odyssey Blue J4105を使用することで、強力なCPUと豊富な通信インターフェイスを備えたエッジコンピューティングアプリケーションを簡単に構築できます。 Intel CeleronJ4105をベースにしたOdysseyBlue J4105は、最大2.5GHzまでバーストするクアッドコア1.5GHzCPUです。 オンボードのATSAMD21コアはARMCortex-M0 + MCUで、x86プラットフォームでArduinoをプログラムできます。