Groveメスヘッダーをモジュールにはんだ付けすることによって、モジュールをSeeedが提供する他のさまざまな開発ボードに接続できます。
四種類のGrove用4Pコネクタ メス 2mmピッチがあります:
| SKU | コネクタタイプ | 数量 |
|---|---|---|
| 114020161 | メスコネクタ (4-pin/ 2mm) | 600個入り |
| 114020162 | メスコネクタ (4-pin/ 2mm/ 90D) | 800個入り |
| 114020163 | メスコネクタ (4-pin/ 2mm) | 20個入り |
| 114020164 | メスコネクタ(4-pin/ 2mm/ 90D) | 20個入り |
通常タイプと90Dタイプの違い
Groveメスヘッダーは通常版と90D版という二つのタイプがあります。 通常のものをPCBにはんだ付けすると、ヘッダーはPCBに対して垂直に実装されますが、90DバージョンをPCBにはんだ付けすると、ヘッダーはPCBと平行に実装されます。
Groveを使用するによって、ジャンパーやはんだ付けが必要なくなり、プロトタイピングの接続、実験が大幅に簡単になります。 Seeedは300以上のGroveモジュールを開発し、さまざまなニーズを満たすことができる幅広いアプリケーションをカバーしています。 それぞれにドキュメントとサンプルコードも用意され、すぐに使い始めることができます。また、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースソフトウェアもあります。
このメスコネクタを使用する場合、下記のGroveケーブルを利用できます。
| 電流 | 2A AC, DC |
|---|---|
| 電圧 | 250V AC, DC |
| 温度範囲 | -25°C to +85°C |
| 接触抵抗 | 20mΩ max |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ min |
| 耐電圧 | 1000V AC/minute |
| 材質 | Wafer LCP, UL94V-0 |
| Pin | Brass Tin-plated |
| はんだパッド | Brass Tin-plated |
Grove用4Pコネクタ 90D メス 2mmピッチ 20個入
Groveメスヘッダーをモジュールにはんだ付けすることによって、モジュールをSeeedが提供する他のさまざまな開発ボードに接続できます。