Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。

5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。

Documents

Documents

Certification

HSCODE8544422900
USHSCODE8544421000
UPC841454107477
EUHSCODE8544119000
COOCHINA

Technical Details

商品仕様

寸法200mm x9.6mm x4mm
重さG.W 21g
バッテリーなし

Part List

部品リスト

Grove - 4ピン汎用ケーブル 20cm バックルなし5

Grove 4ピンケーブル 20cm ツメなし (5本入り) - Grove Universal 4 Pin Unbuckled 20cm Cable

SKU 110990031

GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。

5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。

JPY¥507.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy